ツール用品技術窓口

確定しました

口金 ワーク有無検出ポート付き

通常単価(税別)
26,387
税込単価
29,026
通常出荷日:3日目

【特長】・ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です・着座センサーとの組...

詳細を確認
  • ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
  • 着座センサーはお客様でご用意ください。

型番:

LTAIR100-JAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTAIR100-JASの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
102
B(mm)
45
C(mm)
19
D(mm)
60
E(mm)
27
F(mm)
11
G(mm)
17.5
H(mm)
11
I(mm)
35
J(mm)
1.5
K(mm)
4
L(mm)
3
質量(kg)
0.5
適合バイス
LTAIR100、LTAIR100-MBS、LTAIR100-HS、LTAIR100-MBHS
付属品
Oリング

商品情報

製品特長・仕様

  • ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。
  • 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。
  • 継手は左右どちらにも付け替えられます。

外形図

口金 ワーク有無検出ポート付き 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取扱について

口金 ワーク有無検出ポート付き 取扱について
エア供給ポート(寸法図φKもしくはφL)に差圧センサーからのエアを供給してください。
φKを使用する場合はエアバイス本体側側面の埋め栓を取り外さずにエアを供給してください。
φLを使用する場合はφKの継手を取外し、エアバイス本体の操作側側面の埋め栓を継手と交換しエアを供給してください。

ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検知する仕組みとなります。

注意・禁止事項

※着座センサーはお客様でご用意ください。

型番リスト

表示件数
型番
LTAIR100-JAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,387
( 29,026 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です
・着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます
・継手は左右どちらにも付け替えられます

ご注意

  • ロックタイトエアマシンバイス専用品です。
  • 着座センサーはお客様でご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

口金 ワーク有無検出ポート付きの型番LTAIR100-JASのページです。 型番LTAIR100-JASに関する仕様情報を記載しております。
口金 ワーク有無検出ポート付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
口金 ワーク有無検出ポート付き
ジグバイス口金
ジグバイスステップ口金
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
5軸マシンバイスワークストップ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格26,38728,64542,92520,74023,3756,248
通常出荷日3日目4日目19日目4日目4日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ本体
A(mm)10216016015615680
B(mm)457575575725
C(mm)191919141412
D(mm)608585909050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト