ツール用品技術窓口

確定しました

ワークプッシュ

通常単価(税別)
50,799
税込単価
55,879
通常出荷日:3日目

【特長】・ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです・ワークストッパー(ワ...

詳細を確認

型番:

LTAIR100-WP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTAIR100-WPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
115
B(mm)
130
C(mm)
19
D(mm)
100
E(mm)
4
F(mm)
73.5
G(mm)
59.5
H(mm)
57
I(mm)
22
J(mm)
25
K(mm)
166
L(mm)
18
M(mm)
106.9~116.4
N(mm)
33.4~42.9
O(mm)
M8
質量(kg)
1.2
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。
  • ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。

外形図

ワークプッシュ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ワークプッシュ 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
LTAIR100-WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,799
( 55,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです
・ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークプッシュの型番LTAIR100-WPのページです。 型番LTAIR100-WPに関する仕様情報を記載しております。
ワークプッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークプッシュ
口金 ワーク有無検出ポート付き
測定用搬送パレット
測定用バイスクランプピン
嵩上げブロック用アタッチメント
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格50,79926,38779,9022,1004,667164,900
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ本体
A(mm)11510250010150258
B(mm)13045500625291
C(mm)191925101676
D(mm)100603035054

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト