17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプ

通常単価(税別)
198,403218,598
税込単価
218,243240,458
通常出荷日:3日目

【特長】・位置決めユニットを組み込み、ワークをクランプさせたままロボット搬送をさせるマシンバイスです・...

詳細を確認
  • BFタイプは固定アゴ外側に口金をセットできません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 位置決めユニットを組み込み、ワークをクランプさせたままロボット搬送をさせるマシンバイスです。
  • ワークをクランプしたままロボット搬送する仕組みにより、ロボットハンドの交換やロボットの再ティーチングが不要で、専用ベースユニットまでの搬送から位置決めとクランプ、加工後の搬送まで自動化対応ができます。
  • 口金の交換だけで多品種のワークに対応でき、専用治具の設計・製作が不要でワークの変更や追加が容易にできます。
  • ワーク変更時はNCプログラムの追加で多品種少量生産の自動化対応ができます。)
  • 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
  • 浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
  • 基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
  • BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
  • BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。

※BFタイプは固定アゴ外側に口金をセットできません。

外形図

ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプ 使用事例-1
ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプ 使用事例-2

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
107
-
-
1個
156
107~156
192.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,403
( 218,243 )
3日目
218,598
( 240,458 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決めユニットを組み込み、ワークをクランプさせたままロボット搬送をさせるマシンバイスです
・ワークをクランプしたままロボット搬送する仕組みにより、ロボットハンドの交換やロボットの再ティーチングが不要で、専用ベースユニットまでの搬送から位置決めとクランプ、加工後の搬送まで自動化対応ができます
・口金の交換だけで多品種のワークに対応でき、専用治具の設計・製作が不要でワークの変更や追加が容易にできます
・ワーク変更時はNCプログラムの追加で多品種少量生産の自動化対応ができます
・本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します
・浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます
・基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます
・BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます
・BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます

ご注意

  • BFタイプは固定アゴ外側に口金をセットできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオグリップ ロボット搬送対応 口金固定タイプ
ロックタイトFA精密マシンバイス
エアーハイドロバイス KAH型
油圧両締めセンターバイス KW型
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
エアーマシンバイスKB型
メーカーナベヤナベヤ共立精機共立精機北川鉄工所共立精機
通常価格198,403-164,900576,471676,471185,704270,220
通常出荷日3日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)7576170144100110
口深さ(mm)343286904045
最大締付力(kN)141235(0.7MPa)20(6.5MPa)207.35
A(mm)170258----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト