17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定用バイス

通常単価(税別)
53,97555,675
税込単価
59,37361,243
通常出荷日:3日目

【特長】・三次元測定機などでワークをクランプする際に最適です・バイスとクランプピンの組合せで、治具製作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • 三次元測定機などでワークをクランプする際に最適です。
  • バイスとクランプピンの組合せで、治具製作が不要となり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプできます。

外形図

MV75-130

測定用バイス MV75-130外形図

MV75-170

測定用バイス MV75-170外形図

使用方法・使用事例

使用方法

操作方法

測定用バイス 操作方法

クランプはハンドル操作で、誰でも・簡単に・素早く行うことができます。

取付方法

  • 石定盤の場合
  • 鋳鉄製定盤の場合
測定用バイス 石定盤の場合

バイス上部よりボルトで取付ができます。
定盤のタップ穴を利用し、固定を行ってください。

測定用バイス 鋳鉄製定盤の場合

バイス底面に鉄製のプレートを取付けて固定。
マグネット製のクランプにて固定します。
(プレートは製作してください。)

使用事例

測定用バイス 使用事例-1

異形状ワークのクランプに

測定用バイス 使用事例-2

薄物ワークのクランプに

測定用バイス 使用事例-3

測定機での測定イメージ

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

A

(mm)

質量

(kg)

全長

(mm)

F-1

(mm)

F-2

(mm)

最小発注数量
70
130
0.82
147
0~60
0~70
1個
110
170
0.98
187
0~100
0~110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,975
( 59,373 )
3日目
55,675
( 61,243 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元測定機などでワークをクランプする際に最適です
・バイスとクランプピンの組合せで、治具製作が不要となり、様々な形状のワークをハンドル操作のみで素早く簡単にクランプできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定用バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定用バイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
測定用バイスクランプピン
測定用バイス固定ユニット
測定用搬送パレット
嵩上げブロック用アタッチメント
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格53,975-164,9002,10013,00079,9024,667
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツパーツ
口幅(mm)7576----
口深さ(mm)10.132----
B(mm)76291663.550025
D(mm)40543183050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト