ツール用品技術窓口

確定しました

  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

型番:

SH1A2K3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH1A2K3の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
SH1206、SH1210、SH1212
差込角(mm)
6.35
入数
3

型番リスト

表示件数
型番
SH1A2K3

入数

最小発注数量
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
5日目

詳細情報

基本情報

TONEソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが出来ます。

商品情報

外観図

外形図

SH1A2K3

製品仕様

製品番号入数
SH1A2K33

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップの型番SH1A2K3のページです。 型番SH1A2K3に関する仕様情報を記載しております。
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A4K3
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A3K3
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A3K3
ソケットホルダー用クリップ SHA4K3
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格450450450450450340
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号SH1206、SH1210、SH1212SH1206、SH1210、SH1212、SH1306、SH1310、SH1312、SH1312L、SH2306、SH2310、SH2312、SH2312L、SH1406、SH1410、SH1412、SH2404、SH2406、SH2410、SH2412、SHT8SH1206、SH1210、SH1212、SH1306、SH1310、SH1312、SH1312L、SH2306、SH2310、SH2312、SH2312L、SH1406、SH1410、SH1412、SH2404、SH2406、SH2410、SH2412、SHT8SH1206、SH1210、SH1212、SH1306、SH1310、SH1312、SH1312L、SH2306、SH2310、SH2312、SH2312L、SH1406、SH1410、SH1412、SH2404、SH2406、SH2410、SH2412、SHT8SH1206、SH1210、SH1212、SH1306、SH1310、SH1312、SH1312L、SH2306、SH2310、SH2312、SH2312L、SH1406、SH1410、SH1412、SH2404、SH2406、SH2410、SH2412、SHT8SH206、SH210、SH212、SH306、SH310、SH312、SH312L、SH406、SH410、SH412
差込角(mm)6.3512.79.512.79.512.7
入数333---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト