ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

内径旋削用スマートダンパー用Oリング

通常単価(税別)
140
税込単価
154

住友電工ハードメタル旋削ホルダ関連部品Oリング。適合についてはメーカーカタログ...

詳細情報を確認する

型番:

SS020
解除
    数量:

    SS020の仕様・寸法情報

    種類
    止め輪
    種類詳細
    Oリング

    商品情報

    選定サポート情報

    内径旋削用スマートダンパー用Oリング 選定サポート情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SS020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140
    ( 154 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    住友電工ハードメタル旋削ホルダ関連部品Oリング。適合についてはメーカーカタログご確認の上、ご選定ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    内径旋削用スマートダンパー用Oリングの型番SS020のページです。 型番SS020に関する仕様情報を記載しております。
    内径旋削用スマートダンパー用Oリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    内径旋削用スマートダンパー用Oリング
    ダブルクランプ式バイト用Oリング
    高圧クーラント対応ブレード用Oリング
    MCTR/TRLG用工具径調整用シムセット
    高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用締付けねじ
    高圧クーラント対応外径総形加工用バイト用クランプピン
    メーカー住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格1401103026,410 -1,9504,300
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    種類止め輪その他止め輪シート・敷板ねじピン
    種類詳細OリングOリングOリングシム締付けねじクランプピン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました