ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    ブルートゥース(R)対応データロガー

    通常単価(税別)
    16,000
    税込単価
    17,600
    通常出荷日:8日目

    【特長】・スマート端末でデータ収集・熱電対・Pt100/1000センサに対応・広範囲の温度測定

    詳細を確認

    型番:

    TR45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TR45の仕様・寸法情報

    商品区分
    データロガー
    測定対象(オプション要)
    温度
    入力チャネル数(ch)
    1
    記録間隔
    1秒~60分(15段階)
    記録媒体
    内蔵メモリのみ
    通信機能
    Bluetooth
    電源
    リチウム電池LS14250×1
    寸法(W×D×H)(mm)
    47×26.5×62
    本体質量(g)
    50
    付属品
    ケーブルクランプ、リチウム電池LS14250、登録コードラベル、ストラップ、保証書付取扱説明書

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,000
    ( 17,600 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スマート端末でデータ収集
    ・熱電対・Pt100/1000センサに対応
    ・広範囲の温度測定

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブルートゥース(R)対応データロガーの型番TR45のページです。 型番TR45に関する仕様情報を記載しております。
    ブルートゥース(R)対応データロガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブルートゥース(R)対応データロガー
    電圧4chデータロガー MCR-4V
    ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
    ワイヤレスクランプロガー LR8513
    メモリハイロガー LR8431
    電流/電圧用データロガー
    メーカーT&DT&D日置電機日置電機日置電機共立電気計器
    通常価格16,00042,00066,15959,756132,042-
    通常出荷日8日目在庫品1日目21日目21日目2日目お見積り
    商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
    測定対象(オプション要)温度---温度-
    入力チャネル数(ch)1422103
    記録間隔1秒~60分(15段階)2ミリ秒~60分(23段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替0.5秒~30秒、1分~60分、14切替10ミリ秒~60分(19段階)1秒~60分(15段階)
    記録媒体内蔵メモリのみSDメモリカード--内蔵メモリ、CFカード、USBメモリ-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト