ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリーンキャリー SUS-2P

通常単価(税別)
56,403
税込単価
62,043
通常出荷日:1日目

【特長】・天板と棚はパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です・材質:本体枠:SUS304・...

詳細を確認

型番:

SUS-2P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS-2Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワゴン
幅(mm)
650
奥行(mm)
440
高さ(mm)
835
棚間隔(mm)
410
キャスター
Φ65mmPA(ナイロン)製(ストッパー付き)
型番
SUS-2P
重量(kg)
8
材質
本体枠:ステンレス(SUS304)、棚板:ステンレスパンチングプレート
総耐荷重(kg)
30
棚耐荷重(kg)
15
トレー内寸法(mm)
606×396×20

型番リスト

表示件数
型番
SUS-2P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,403
( 62,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板と棚はパンチング加工で通気性が良く、埃がたまらない構造です
・材質:本体枠:SUS304
・トレー内寸法:606×396×20(mm)
・総耐荷重:30(kg)
・棚間隔:410(mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンキャリー SUS-2Pの型番SUS-2Pのページです。 型番SUS-2Pに関する仕様情報を記載しております。
クリーンキャリー SUS-2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンキャリー SUS-2P
ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し
クリーンルーム用ゴミ袋 ・ ホルダー
静電気除去エアーガン
ハンドヘルドパーティクルカウンター
静電気測定器 スタチロンDZ4
メーカーアズワンアズワンアズワンシグマ光機東京硝子器械アズワン
通常価格56,403281,340547 -148,489324,95759,306
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目1日目
商品タイプワゴン-----
幅(mm)650-----
奥行(mm)440-----
高さ(mm)835-----
棚間隔(mm)410-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト