17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密円筒スコヤー FNシリーズ FN105

精密円筒スコヤー FNシリーズ

通常単価(税別)
128,342
税込単価
141,176
通常出荷日:19日目

【特長】・JISB7539の規格に準拠した製品です・直角測定用のマスターとして高精度を保持しています・...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    その他
  • 目盛り
  • 商品タイプ詳細
    精密円筒スコヤー

型番:

FN105
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

コードNO.呼び寸法寸法(H×Φmm)直角度(μm)質量(kg)
FN105300300×1003.511
FN110800800×2006.079
FN11212001200×2608.0160

FN105の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
その他
竿長(mm)
300
精度(mm)
0.0035
目盛り
幅(mm)
100
商品タイプ詳細
精密円筒スコヤー
質量(kg)
11

絞り込み条件

  • 竿長(mm)

  • 精度(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FN105

竿長

(mm)

精度

(mm)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
300
0.0035
100
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,342
( 141,176 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISB7539の規格に準拠した製品です
・直角測定用のマスターとして高精度を保持しています
・ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます
・全サイズとも焼入品です
【用途】
・治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密円筒スコヤー FNシリーズの型番FN105のページです。 型番FN105に関する仕様情報を記載しております。
精密円筒スコヤー FNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密円筒スコヤー FNシリーズ
精密円筒スコヤ CS-Fシリーズ
勝手スコヤ 右勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
DD型焼入厚形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー大菱計器製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格128,34259,890 -29,982 -29,982 -52,557 -29,849 -
通常出荷日19日目2日目11日目〜11日目11日目〜11日目
校正証明書
商品タイプその他その他台付スコヤ台付スコヤ平型スコヤ平型スコヤ
目盛り
商品タイプ詳細精密円筒スコヤー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト