ツール用品技術窓口
ANMO
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
ANMO
通常価格(税別):25273円~
通常出荷日:在庫品1日目
ANMO
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ
通常価格(税別):66900円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):29923円~
通常出荷日:2日目
ANMO
Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"
通常価格(税別):36182円~
通常出荷日:1日目
アズワン
Dino-Lite Premier2
アズワン
通常価格(税別):59596円~
通常出荷日:19日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-357
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2500円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
オーツカ光学
通常価格(税別):36757円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
オーツカ光学
通常価格(税別):37279円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):9479円~
通常出荷日:在庫品1日目
SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)
SIGHTRON
通常価格(税別):7962円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです
・照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません
・対象物に凹凸があっても照明が届きます

先端アタッチメント
・N3C-O:通常使用するキャップです。
・N3C-C:先端が閉じたキャップです。埃や湿気等からレンズやLEDを保護します。

照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明を当てることが可能です。
また影を作らないので、凹凸のある対象物でも、鮮明な画像を得ることが出来ます。
LEDの点灯場所や明るさをコントロールします。
自在なライティングで、対象物の陰影を際立たせることができます。
ダイヤルの倍率を変更すると、それに追随して、自動的にリアルタイムでその倍率がソフトウェア上に反映されます。
この機能によって測定の精度・効率アップに貢献します。
| アイコン | 説明 |
|---|---|
![]() | Dino-Liteの中で最高解像度、約500万画素のセンサを搭載しています。 2592×1944pxの超高画質で記録や観察が可能です。 精密な観察・撮影をされる場合にお勧めします。 |
![]() | Dino-Lite最高倍率の415~470倍モデルです。 大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。 |
![]() | USBでPCに接続し、高機能ソフトウェア「DinoCapture 2.0」を通じて操作します。 対応OS:Windows 10、8、7、Vista、XP、Mac OS 10.9以降。 |
![]() | 先端部に白色LED照明を8個内蔵しています。 LEDはOn/Offできるので、使用環境に合わせて調節が可能です。 |
![]() | アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用しています。 非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。 |
![]() | ピントや倍率を固定し、不用意に動くことを防止できます。 |
![]() | 先端アタッチメントの取外し・交換が可能です。 その他のアタッチメントの使用が可能になります。 アタッチメントを取外すことで、レンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。 |
![]() | Dino-Lite本体にあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく撮影することができます。 手持ちの状態でそのまま撮影もできるので、撮影チャンスを逃しません。 |
![]() | USB接続モデル用のソフトウェア。動画・静止画としてパソコンに保存が可能。 テキスト・図形の張り付け、色・大きさの変更、カメラの画質調整など、様々な機能が利用可能です。 |
![]() | 静止画や動画の対象物の大きさなどを測定分析することができます。 測定値・描画・テキストは、編集・再編成・座駆除できます。 Excelに測定データをエクスポートすることもできます。 |
![]() | キャリブレーション(校正)か可能ですので、測定精度を高めることができます。 キャリブレーションのプロファイルは、機種や倍率などを変えて複数保存ができますので、用途や目的に応じて使い分けることができます。 |
415~470倍(高倍率)モデル
・高倍率モデルは、対象物とほぼ接写で撮影・観察するモデルです。
・下記はおおよその数値を表しておりモデルによって違いがあります。
・倍率は、本体のダイヤルに表示している倍率とは異なる場合があります。
・焦点距離は“先端キャップを外した状態”の数値です。
| 倍率 | 焦点距離(キャップ無し) | 撮影範囲(横) | 撮影範囲(縦) |
|---|---|---|---|
| 415倍 | 6.0mm | 0.951mm | 0.697mm |
| 420倍 | 7.3mm | 0.926mm | 0.680mm |
| 430倍 | 8.0mm | 0.905mm | 0.664mm |
| 440倍 | 8.8mm | 0.884mm | 0.648mm |
| 450倍 | 10.0mm | 0.867mm | 0.636mm |
| 460倍 | 11.3mm | 0.847mm | 0.621mm |
| 470倍 | 11.8mm | 0.828mm | 0.608mm |
| サイズ(mm) | 直径:32×高さ:107 |
|---|---|
| 重量(g) | 139 |
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OS 10.9以降 |
| 電源 | USBバスパワー |
| インターフェース | USB2.0 |
| 付属品 | 本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド |
| 解像度 | 2592×1944、約500万画素 |
| フレームレート | 30fps |
| センサー | 5Mpixels、1/4インチCMOS |
| 露出・補正 | 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 |
| 倍率 | 約415~470倍 |
| 適応確認済規格 | CE、FCC、RoHS |
| その他 | 白色LEDライト8灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 |
| パッケージサイズ(mm) | 幅182×奥行き70×高さ216 |
| 重量(パッケージ含む)(g) | 680 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

エンジニア
ヘッドルーペ SL-80・SL-81・SL-82・SL-83
0通常価格(税別):8,799円~

新潟精機(SK)
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
4.8通常価格(税別):9,479円

シンワ測定
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
3通常価格(税別):2,249円

トラスコ中山
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
0通常価格(税別):3,611円~

エスコ
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
0通常価格(税別):13,973円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):17,462円

新潟精機(SK)
スケールルーペ(カップルーペ)
4.5通常価格(税別):4,000円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~