17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュア防塵ESD手袋(ショートタイプ) L

通常単価(税別)
7,581
税込単価
8,339
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています・静電気対策用手袋として使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    その他
  • サイズ
    L
  • 全長 (mm)
    240
  • 幅 (mm)
    100(甲)
  • 中指長さ(mm)
    84
  • 材質詳細
    手の平部・親指甲部:ポリエステルカーボン編み込みPUラミネート、手の甲部:ナイロン100%
  • 内容量
    1袋(10双入)

型番:

4-835-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-835-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
その他
サイズ
L
全長(mm)
240
幅(mm)
100(甲)
中指長さ(mm)
84
材質詳細
手の平部・親指甲部:ポリエステルカーボン編み込みPUラミネート、手の甲部:ナイロン100%
内容量
1袋(10双入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-835-03

内容量

最小発注数量
1袋(10双入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,581
( 8,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性のある生地を使用しているため、フィット感に優れています
・静電気対策用手袋として使用できます
・甲側生地に通気性があるため、ムレを軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュア防塵ESD手袋(ショートタイプ) Lの型番4-835-03のページです。 型番4-835-03に関する仕様情報を記載しております。
アズピュア防塵ESD手袋(ショートタイプ) Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュア防塵ESD手袋(ショートタイプ) L
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
制電手袋PU加工(ロング)-3L
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
トップフィット手袋 シームレス
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,5819,1928,0162,185292 -8,368 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ手袋手袋-手袋手袋手袋
材質その他その他-ナイロンナイロンその他
サイズL--フリー-フリー
全長(mm)240--約140-280
幅(mm)100(甲)-----

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト