ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AAWP02500
2025年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています
・様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています
・屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます
・MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です
・弱い酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です
・121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます