17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DOチップ 5401

DOチップ

通常単価(税別)
18,200
税込単価
20,020
通常出荷日:7日目

交換用の電極チップ(9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、545...

詳細を確認

型番:

5401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形式備考
5401交換用の電極チップ(9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用)

5401の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
詳細タイプ
交換用の電極チップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,200
( 20,020 )
7日目

詳細情報

基本情報

交換用の電極チップ(9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DOチップの型番5401のページです。 型番5401に関する仕様情報を記載しております。
DOチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DOチップ
デジタル溶存酸素計 DO-5509
デジタル溶存酸素計 DO-5510HA
ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計(アンモニア態窒素)
手持屈折計
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
メーカー堀場製作所マザーツールマザーツールアズワンアタゴA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格18,20027,44136,60859,326 -25,00010,549
通常出荷日7日目在庫品1日目2日目7日目8日目8日目
商品タイプその他付属品水質計水質計水質計屈折計pHメーター
詳細タイプ交換用の電極チップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト