17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃先交換式工具用 クランプねじ

通常単価(税別)
1,3002,479
税込単価
1,4302,727
通常出荷日:3日目

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式工具用 クラ...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 部品番号

  • 締付トルク(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

部品番号

締付トルク

(N・m)

適用カッタ

最小発注数量
P08-2507
1.1
BR2P16S□□-□□□-□□/BR2PM16-M8
1個
P10-3007
2
BR2P2030S□□-□□□-□□/BR2P2535S□□-□□□-□□
1個
P10-3008
2
BR2P20S□□-□□□-□□/BR2PM20-M10/BR2P2030S□□-□□□-□□
1個
P15-4008
2.9
BR2P3043S32-□□□-□□/BR2P4050S42-□□□-□□□/BR2P4050MT5-□□□-M□□
1個
P15-4011
2.9
BR2P25S□□-□□□-□□/BR2PM25-M12/BR2P2535S□□-□□□-□□
1個
P20-5011
4.9
BR2P5063C508-□□□-□□□/BR2P5063MT5-□□□-M□□
1個
P20-5013
4.9
BR2P30S32-□□□-□□/BR2PM30-M16/BR2P32S32-□□□-□□/BR2PM32-M16/BR2P3043S32-□□□-□□
1個
P25-6016
8
BR2P40S42-□□□-□□□/BR2P4050S42-□□□-□□□/BR2P4050MT5-□□□-M□□
1個
P30-6019
9.8
BR2P5063C508-□□□-□□□/BR2P5063MT5-□□□-M□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
3日目
1,390
( 1,529 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,450
( 1,595 )
3日目
1,490
( 1,639 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
1,490
( 1,639 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,479
( 2,727 )
3日目

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式工具用 クランプねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式工具用 クランプねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式工具用 クランプねじ
刃先交換式工具 アーバ用ねじ
刃先交換式工具用 ねじ
刃先交換式工具用 レンチ
刃先交換式工具用 シート
刃先交換式ねじ切りカッタ用締付けねじ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格1,300--240 -240 -1,840 -390
通常出荷日3日目お見積り在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューレンチシート・敷板ネジ・スクリュー
詳細タイプクランプねじ双頭ねじ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト