ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

刃先交換式工具 アーバ用ねじ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式工具 アーバ...

詳細を確認

型番:

W50-1031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W50-1031の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
ネジ・スクリュー
部品番号
W50-1031
締付トルク(N・m)
9.0
詳細タイプ
双頭ねじ
適用カッタ
TD6N5050B□-□
寸 法 a(mm)
(c側)M10×1.0、(d側)M10×1.5
寸 法 b(mm)
31
寸 法 c(mm)
14
寸 法 d(mm)
12
寸 法 e(mm)
5

外形図

規格表

型番aa'bcde締付トルク
(N・m)
W50-1031M10×1.0M10×1.531141259.0

型番リスト

表示件数
型番
W50-1031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フライスチップ・ホルダー用備品 刃先交換式工具 アーバ用ねじ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式工具 アーバ用ねじの型番W50-1031のページです。 型番W50-1031に関する仕様情報を記載しております。
刃先交換式工具 アーバ用ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式工具 アーバ用ねじ
刃先交換式工具用 クランプねじ
ねじ焼付き防止剤
スプリング
刃先交換式工具用 ねじ
刃先交換式工具用 レンチ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格-1,300 -1,180150240 -240 -
通常出荷日お見積り3日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリュー給油用部品押え金ネジ・スクリューレンチ
部品番号W50-1031-P-37715-201--
締付トルク(N・m)9.0-----
詳細タイプ双頭ねじクランプねじ----
適用カッタTD6N5050B□-□-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト