17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B【60個入り】

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル・高温対応条件下での吐出に対応・溶剤系液剤やU...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量
    150g
  • 外径(mm)
    Φ0.91
  • 針長(mm)
    13
  • 内径(mm)
    Φ0.61
  • 寸法(mm)
    90×80×40(荷姿サイズ)
  • 全長(mm)
    24.5
  • 材質(針)
    ステンレス(SUS304)
  • 材質(針元)
    真鍮(ニッケルメッキ)
  • 内容量
    60個入

型番:

SNA-20G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

SNA-20G-Bの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量
150g
外径(mm)
Φ0.91
針長(mm)
13
内径(mm)
Φ0.61
寸法(mm)
90×80×40(荷姿サイズ)
全長(mm)
24.5
材質(針)
ステンレス(SUS304)
材質(針元)
真鍮(ニッケルメッキ)
内容量
60個入

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNA-20G-B

内容量

最小発注数量
60個入
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードル
・高温対応条件下での吐出に対応・溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-Bの型番SNA-20G-Bのページです。 型番SNA-20G-Bに関する仕様情報を記載しております。
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
精密ソリッドノズル 内径0.4mm
ディスペンサ用手元スイッチ 2ピンコネクタ用
ノズル乾燥防止キャップ
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
目盛付UVブロックシリンジ 5mL
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格7,2008,3556,0003,0002,37510,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量150g10g50g10g40g180g
外径(mm)Φ0.91-----
針長(mm)13-----
内径(mm)Φ0.610.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト