17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アダプターチューブ用Oリング

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    Oリング
  • 仕様
    5mL用
  • 材質
    ニトリルゴム製

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

61-3589-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3589-52の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
Oリング
仕様
5mL用
材質
ニトリルゴム製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3589-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742
( 816 )
12日目

詳細情報

基本情報

アダプターチューブ用Oリング。
【仕様】
・ニトリルゴム製、5mL用

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターチューブ用Oリングの型番61-3589-52のページです。 型番61-3589-52に関する仕様情報を記載しております。
アダプターチューブ用Oリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターチューブ用Oリング
アダプターチューブ用Oリング ORG-S
アダプターチューブ用Oリング ORG-V
アダプターチューブ用Oリング ORG-N-B
アダプターチューブOリングシリンジ用
アダプターチューブ
メーカーアズワン武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格7421,800 -928 -557 -2,400 -3,000
通常出荷日12日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプOリング-----
仕様5mL用-----
材質ニトリルゴム製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト