17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln HVHP04700

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HVHP04700

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アプリケーション:これは、孔径0.45µmの47mm疎水性PVDF(疎水性デュラポア)メンブレンで、高流量、高処理量、低溶出で、幅広い化学物質に対する適合性を有しています
・製品名:デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
サイズ(mm)
125×125×25
孔径(μm)
0.45
白色

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト