17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MF Matched-Wt Prs 0.8μm MCE w/thk pad 37mm wh AAWP037PM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MF Matched-Wt Prs 0.8μm MCE w/thk pad 37mm wh

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AAWP037PM

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アプリケーション:重量測定
・製品名:マッチドウエイト メンブレン ペア
・不純物:微量金属、鉛、石炭、粒子
・湿潤性:親水性

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
メンブレンフィルター
孔径(μm)
0.8
材質
セルロース混合エステル、セルロースパッド
白色
フィルター径(φmm)
37
品名
マッチドウエイト メンブレン ペア
湿潤性
親水性
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト