17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
5,459
税込単価
6,005
通常出荷日:4日目

装置・治工具に取り付け、六角スパナで上下できるラックパックタイプの裏ぶた。

  • 種類
    裏ブタ
  • 詳細タイプ
    ラックバック裏ぶた
  • ダイヤルゲージ
    外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用
  • デジマチックインジケータ
    ID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-SS・ID-SXシリーズ、ID-C112JX、ID-S112PX
  • 商品コード
    NO.901963

型番:

901963
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

901963の仕様・寸法情報

種類
裏ブタ
詳細タイプ
ラックバック裏ぶた
ダイヤルゲージ
外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用
デジマチックインジケータ
ID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-SS・ID-SXシリーズ、ID-C112JX、ID-S112PX
商品コード
NO.901963
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
901963
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,459
( 6,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

装置・治工具に取り付け、六角スパナで上下できるラックパックタイプの裏ぶた。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)の型番901963のページです。 型番901963に関する仕様情報を記載しております。
裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)
裏ぶた(ラックバック)
テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 保護カバー(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 継足ロッド(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格5,4595,4591,6041,3041,3047,557
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目2日目2日目4日目
種類裏ブタ裏ブタクランプカバー継足ロッド測定台
詳細タイプラックバック裏ぶたラックバック裏ぶた----
ダイヤルゲージ外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用外枠の外径 55.6/57mm一般機種用、外枠の外径55.6防水・防塵機種用----
デジマチックインジケータID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-SS・ID-SXシリーズ、ID-C112JX、ID-S112PXID-C・ CXシリーズ、ID-Fシリーズ、ID-S*Sシリーズ、ID-C112J----
商品コードNO.901963-90032121DZA000303612101463

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト