17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
689
税込単価
758
通常出荷日:2日目

【特長】・スピンドルを上下させることができます・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効...

詳細を確認
  • 種類
    リフティングレバー
  • 商品コード
    21EZA198
  • 標準付属品
    ストップねじ
  • 適応機種
    543-390、543-394、543-400、543-404、543-500、543-505

型番:

NO.21EZA198
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.21EZA198の仕様・寸法情報

種類
リフティングレバー
商品コード
21EZA198
標準付属品
ストップねじ
適応機種
543-390、543-394、543-400、543-404、543-500、543-505

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.21EZA198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689
( 758 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルを上下させることができます
・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
・ID-SS、ID-SX、ID-CX用です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)の型番NO.21EZA198のページです。 型番NO.21EZA198に関する仕様情報を記載しております。
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)
リフティング用レバー ダイヤルゲージ2・3・4シリーズの測定範囲10mm以下用
テストインジケータアクセサリ クランプ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格68923,73323,7336895511,604
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類リフティングレバーカウンタカウンタリフティングレバーリフティングレバークランプ
商品コード21EZA198542-007542-007--900321
標準付属品ストップねじACアダプタ・ゴム足ACアダプタ・ゴム足---
適応機種543-390、543-394、543-400、543-404、543-500、543-505--543-390、543-394、543-400、543-404、543-500、543-5052044S、2044S-09、2045S、2046S、2046S-09、2046S-15、2046SH、2046SY、2046SLB、2047S、2109S-10、2109SH-10、2109SLB-10、2110S-10、2113S-10、2118S-10、2119S-10、2124S-10、2310S-10、2900S-10、2901S-10、2902S、2928S、2929S、2959S、3046S、3047S、3109S-10、4046S-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト