17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
7,557
税込単価
8,313
通常出荷日:4日目

ダイヤルゲージスタンド 球面測定台。種類:測定台L(mm):Φ58H(mm):26

  • 種類
    測定台
  • L (mm)
    Φ58
  • 商品コード
    101463
  • H (mm)
    26

型番:

NO.101463
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.101463の仕様・寸法情報

種類
測定台
L(mm)
Φ58
商品コード
101463
H(mm)
26

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.101463
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,557
( 8,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージスタンド 球面測定台。
種類:測定台
L(mm):Φ58
H(mm):26

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)の型番NO.101463のページです。 型番NO.101463に関する仕様情報を記載しております。
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 溝入測定台
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格7,5576,4406,4407,5576,4406,440
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類測定台測定台測定台測定台測定台測定台
L(mm)Φ58Φ58Φ58φ58φ58φ58
商品コード101463101461101462---
H(mm)261414261414

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト