17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)

572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
21,14121,546
税込単価
23,25523,701
通常出荷日:4日目

【特長】・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
型番タイプコードNo.測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
器差
(mm)
繰り返し精度
(mm)
応答速度電池寿命
572-600横形・単機能タイプ
(防水形)
SD-10G1000.010.030.01無制限約13,000時間
572-601SD-15G150
572-482-10横形・多機能タイプ・
倍読み機能付き
SD-20F2000.010.030.01
(1倍表示時)
無制限約5,000時間
572-485-10SD-60F6000.05
572-300-10縦形・単機能タイプSDV-10D1000.010.030.01無制限約20,000時間
572-301-10SDV-15D150
572-581-10縦形・多機能タイプ・
倍読み機能付き
SDV-15F1500.010.030.01
(1倍表示時)
無制限約5,000時間
572-582-10SDV-20F200
572-583-10SDV-30F3000.04
572-585-10SDV-60F6000.05
572-586-10SDV-80F8000.06
572-587-10SDV-100F1,0000.07


メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 詳細タイプ

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

詳細タイプ

商品コード

最大測定長(範囲選択)

(mm)

器差

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

寸法t

(mm)

繰返し精密度

(μm)

重量

(g)

電池寿命

(時間)

表示部裏面のねじ込み深さ

最小発注数量
100
横形・単機能タイプ(防水形)
SD-10G
51~100
0.03
-
-
-
-
-
10
-
約13,000
-
1個
150
横形・単機能タイプ(防水形)
SD-15G
101~
0.03
-
-
-
-
-
10
-
約13,000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,141
( 23,255 )
4日目
21,546
( 23,701 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献。
・デジタルノギスを応用した測長ユニット。全機種絶対位置を読取るアブソリュートスケールを搭載。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV(ミツトヨ品番)
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,141-15,770 -23,733123,300317,70023,733
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目4日目4日目在庫品1日目
種類測長ユニット-カウンタテスタテスタカウンタ
目量・最小表示(mm)0.01-0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)0.0010.00020.01/0.001切換え
最大応答速度無制限-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト