17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
1,5397,889
税込単価
1,6938,678
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ダイヤルゲージのアクセサリー(測定子)です。・替測定子のねじ部:M2.5(P=0.45)×5...

詳細を確認
  • 取付ねじサイズ (mm)
    2.5
  • 測定子材質
    超硬

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • D(mm)

  • l(mm)

  • L(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

D

(mm)

l

(mm)

L

(mm)

商品コード

最小発注数量
ニードル測定子
1.5
3
10
NO.120066
1個
ボール付測定子
3
18
25
21AAA257
1個
超硬測定子
3
-
10
101120
1個
超硬測定子
2
-
5
101385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,889
( 8,678 )
2日目
6,164
( 6,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,539
( 1,693 )
2日目
1,539
( 1,693 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージのアクセサリー(測定子)です。
・替測定子のねじ部:M2.5(P=0.45)×5mm

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ 測定子(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ シェル測定子(ミツトヨ品番)
ダイヤルゲージ 測定子
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
ダイヤルゲージ用測定子 ZS-008・036・508
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨテクロックテクロックテクロック
通常価格1,539-1,029284 -1,0501,020850 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
取付ねじサイズ(mm)2.52.52.5M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45
測定子材質超硬焼入れ鋼----
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト