ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

575-121 ABSデジマチックインジケータ ID-U(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
15,714
税込単価
17,285
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです・使いやすさを重視し、必要な機能...

詳細を確認

型番:

575-121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

575-121の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定範囲(mm)
25.4
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8
測定データ出力端子
あり
商品コード
ID-U1025
仕様
表示:5桁LCD、符号
重量(g)
140
最大応答速度
無制限(倣い測定は対応不可)
電源
SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
電池寿命(時間)
連続使用約20000
測定子
球面R=1.5mm(超硬合金)
測定子取付部
M2.5×0.45
広範囲行き精度μm
20
標準付属品
ボタン形酸化銀電池SR44、リフティングレバー(ユビカケ)、超硬ボール付き測定子・一般ダイヤルゲージ用(7.3mm)
データ出力
平裏ぶた
量子化誤差
±1カウント含まず

型番リスト

表示件数
型番
575-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,714
( 17,285 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです
・使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました
・液晶表示は読み取りやすい文字高さ8mmの「デカ文字」表示です
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

575-121 ABSデジマチックインジケータ ID-U(ミツトヨ品番)の型番575-121のページです。 型番575-121に関する仕様情報を記載しております。
575-121 ABSデジマチックインジケータ ID-U(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
575-121 ABSデジマチックインジケータ ID-U(ミツトヨ品番)
575-121-KOUSEI ABSデジマチックインジケータID-U(ミツトヨ品番) メーカー校正付
543シリーズ シリンダゲージ用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2 ミツトヨ品番
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ バックプランジャータイプ(ミツトヨ品番)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)(ミツトヨ品番)
デジマチックインジケータ ID-FNX(双方向通信対応)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格15,71424,25537,74636,67518,40546,332
通常出荷日在庫品1日目26日目2日目23日目23日目4日目
校正証明書なし標準添付なし標準添付標準添付なし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤルデジタル
測定範囲(mm)25.425.412.70.11012.7
目量(mm)0.010.010.001 / 0.010.0010.010.0005/0.001/0.01(切替可)
測定力(N)1.81.81.5以下1.5以下1.4以下1.5以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト