17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レバーチャック LCシリーズ

    小林鉄工

    レバーチャック LCシリーズ

    4.0

    通常価格(税別):93400円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

精密サインプレート GSSP

通常単価(税別)
180,000360,000
税込単価
198,000396,000
通常出荷日:5日目

ギガ・セレクション 補助ベース 精密サインプレート GSSP。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

規格表

単位:mm

型 式ABCDE質量
(kg)
GSSP471751006075M6×P1.06.5
GSSP6615015060100M6×P1.08.1
GSSP61230015060100M10×P1.2515.8

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
175
100
1個
150
150
1個
300
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,000
( 198,000 )
5日目
200,000
( 220,000 )
5日目
360,000
( 396,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

ギガ・セレクション 補助ベース 精密サインプレート GSSP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密サインプレート GSSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密サインプレート GSSP
複角度精密サインプレート GSCSP
精密アングルプレート GSLA
精密アングルブロック GSLB
MC精密アングルプレート(T溝タイプ)
精密アングルプレート (リブなし)B型
メーカーギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクションナベヤナベヤ
通常価格180,000-400,000 -70,000 -120,000 -271,150 -18,320 -
通常出荷日5日目5日目3日目〜5日目3日目3日目
C(mm)60100----
材質スチールスチールYK30SK2--
硬度HRC55~58HRC55~58HRC56~58HRC56~58--
平行度(mm)0.005/100以内0.005/100以内0.003/1000.003/100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト