17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェルボールペン NJK芯

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジェルボールペン NJK芯

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RNJK3-BK

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

さらさら鮮やかに書けるカスタマイズできる多機能水性顔料ペンの取替芯。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.4以下
インク色
ブラック
ボール径詳細
0.3
インク色詳細
-
最大軸径(mm)
Φ3.0
長さ(mm)
98.2
質量(g)
0.7

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト