17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェルボールペン

  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径 (mm)
    0.5
  • インク色
    パープル
  • インク色詳細
    ボルドーパープル
  • 最大軸径 (mm)
    11
  • 長さ (mm)
    141
  • 適用替え芯
    JF-0.5芯
  • 質量 (g)
    10.9

型番:

JJ15-VBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JJ15-VBPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
インク色
パープル
インク色詳細
ボルドーパープル
最大軸径(mm)
11
長さ(mm)
141
適用替え芯
JF-0.5芯
質量(g)
10.9

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JJ15-VBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77
( 85 )
5日目

詳細情報

基本情報

さらさらな書き味。ノック式でちょっとシックなビンテージカラータイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェルボールペンの型番JJ15-VBPのページです。 型番JJ15-VBPに関する仕様情報を記載しております。
ジェルボールペンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェルボールペン
クリップ-オンG 3C
スラリマルチ0.5
BN2 H-0.7芯
サラサボールペン 0.5芯
ドットイーボールペン 細字 青
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラぺんてる
通常価格77317561477774
通常出荷日5日目3日目9日目5日目5日目3日目
商品タイプボールペンボールペン複合ボールペン替え芯ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.50.70.50.70.50.7
インク色パープル複数複数グリーンブルーブルー
インク色詳細ボルドーパープル黒・赤・青4色(黒・赤・青・緑)---
最大軸径(mm)1113.213.8Φ3.011.2-

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト