17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

透明梱包用テープ 313シリーズ

通常単価(税別)
2321,258
税込単価
2551,384
通常出荷日:1日目

巻芯には再生紙を使用。環境にやさしいグリーンマーク付きシリーズ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
中・軽量物梱包用
1個
中・軽量物梱包用(6巻パック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
1日目
1,258
( 1,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

巻芯には再生紙を使用。環境にやさしいグリーンマーク付きシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明梱包用テープ 313シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明梱包用テープ 313シリーズ
セキスイOPPテープE No.886
スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)
梱包用OPPテープ
透明梱包用テープNo.3303
メーカースリーエムジャパン積水化学工業スリーエムジャパンスリーエムジャパン積水化学工業nitoms
通常価格232-10,954358 -378 -257329 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.0650.090.050.090.0520.07
テープ幅(mm)484848484850
テープ長さ(m)505050505050
重梱包・中重梱包----
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト