17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
2,9405,229
税込単価
3,2345,752
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

各種専用の接続ケーブルです。【ケーブルの長さ(mm)】1/2

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 接続

  • ケーブル長さ(m)

  • ケーブルタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

接続

ケーブル長さ

(m)

ケーブルタイプ

最小発注数量
接続ケーブル
IT/DP/MUX他
2
出力スイッチ付防水タイプ
2個
ストレートタイプ
-
1
出力スイッチ付
1個
平形ストレート
IT/DP/MUX/カウンタ他
1
平形ストレート
1個
接続ケーブル
IT/DP/MUX他
2
平形ストレート
1個
平形10ピン
IT/DP/MUX/カウンタ他
1
平形10ピン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,229
( 5,752 )
2日目
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,069
( 4,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,613
( 3,974 )
2日目

詳細情報

基本情報

各種専用の接続ケーブルです。
【ケーブルの長さ(mm)】1/2

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)(ミツトヨ品番)
接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)
リニヤゲージ用延長ケーブル(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ 端子台接続ケーブル
接続ケーブル CE34シリーズ
U-WAVE-T専用接続ケーブル
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨマグネスケールミツトヨ
通常価格2,940-2,694 -8,0873,6434,300 -5,569 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル
よく一緒に購入される商品

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト