17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USBフットスイッチアダプタ USB-FSW(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
13,008
税込単価
14,309
通常出荷日:2日目

【特長】・USB-ITPAKでフットスイッチ(No.937179T)を使う場合に必要なパソコン接続用の...

詳細を確認

型番:

06ADV384
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06ADV384の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
外形寸法(mm)
全長160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
06ADV384
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,008
( 14,309 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB-ITPAKでフットスイッチ(No.937179T)を使う場合に必要なパソコン接続用のUSBアダプタです。
・USB-ITPAK V2.0と組合せて使う必要があり単体では機能しません。
【仕様】
・USB-ITPAKでフットスイッチの用途を設定し使い分けが可能です。
・データ制御「データ要求」「データキャンセル」「データスキップ」
・任意の文字列入力(例)「合格」「不合格」など
※USB-FSWもUSB-ITN同様にVCPドライバを組込んで使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBフットスイッチアダプタ USB-FSW(ミツトヨ品番)の型番06ADV384のページです。 型番06ADV384に関する仕様情報を記載しております。
USBフットスイッチアダプタ USB-FSW(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBフットスイッチアダプタ USB-FSW(ミツトヨ品番)
USBフットスイッチアダプタ USB-FSW
計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
リニヤゲージ ダンパ付レリーズ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格13,00813,00860,98486,52050,820 -16,080
通常出荷日2日目2日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品カウンタカウンタデータ機器関連品
外形寸法(mm)全長160全長16091.4(W)×92.5(D)×50.4(H)144(W)×72(H)×156.7(D)96(W)×48(H)×154.6(D)504×φ24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト