ツール用品技術窓口

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
14,794
税込単価
16,273
通常出荷日:2日目

【特長】・電源を切っても原点位置が変わらない静電容量式アブソリュートエンコーダを搭載しています・現場環...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 測定範囲
    12.7mm
  • 分解能 (μm)
    10
  • 量子化誤差
    ±1カウント
  • 測定力正姿勢
    2.0N以下
  • 測定力横姿勢
    1.8N以下
  • 測定力逆姿勢
    1.6N以下
  • 位置検出方式
    静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
  • 応答速度 (mm/s)
    無制限(但し、倣い測定には適応不可)
  • 防塵・防水性
    IP66相当(ゲージヘッド部のみ)
  • 測定子
    超硬球Φ3mm(取付ねじ部:M2.5)P=0.45)×5)標準測定子:No.901312
  • ステム径 (mm)
    Φ8
  • 軸受方式
    滑り軸受方式
  • 出力ケーブル長
    2m(本体から直出し)
  • 使用温度(湿度)範囲
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲
    -10~60℃(20~80%RH、非結露)
  • 出力方式
    デジマチック出力
  • 指示精度(20℃) (μm)
    15
  • 寸法(W×H×D) (mm)
    35×146.1×25

型番:

575-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

575-303の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
12.7mm
分解能(μm)
10
量子化誤差
±1カウント
測定力正姿勢
2.0N以下
測定力横姿勢
1.8N以下
測定力逆姿勢
1.6N以下
位置検出方式
静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
応答速度(mm/s)
無制限(但し、倣い測定には適応不可)
防塵・防水性
IP66相当(ゲージヘッド部のみ)
測定子
超硬球Φ3mm(取付ねじ部:M2.5)P=0.45)×5)標準測定子:No.901312
ステム径(mm)
Φ8
軸受方式
滑り軸受方式
出力ケーブル長
2m(本体から直出し)
使用温度(湿度)範囲
0~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲
-10~60℃(20~80%RH、非結露)
出力方式
デジマチック出力
指示精度(20℃)(μm)
15
寸法(W×H×D)(mm)
35×146.1×25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
575-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,794
( 16,273 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源を切っても原点位置が変わらない静電容量式アブソリュートエンコーダを搭載しています
・現場環境向きの高い防塵・防水性能IP66を達成しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)の型番575-303のページです。 型番575-303に関する仕様情報を記載しております。
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
リニヤゲージ LGH用測定スタンド
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格14,79414,79486,52050,820 -48,171277,567
通常出荷日2日目在庫品1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ測定子測定子カウンタカウンタカウンタデータ機器関連品
測定範囲12.7mm12.7mm---最大:LGH-110:0~139mm,LGH-1010:0~137mm
分解能(μm)1010----
量子化誤差±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント±1カウント-
測定力正姿勢2.0N以下2.0N以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト