17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
3,573
税込単価
3,930
通常出荷日:4日目

サーフテストSJ-210/310シリーズ用のオプション(スタンド用アダプタ)です

型番:

12AAA221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12AAA221の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
スタンド用アダプタ
パーツNo.
NO.12AAA221
取り付け部軸経(mm)
Φ8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12AAA221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573
( 3,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

サーフテストSJ-210/310シリーズ用のオプション(スタンド用アダプタ)です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ(ミツトヨ品番)の型番12AAA221のページです。 型番12AAA221に関する仕様情報を記載しております。
サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ(ミツトヨ品番)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ
サーフテストSJ-210/310シリーズ用 粗さ標準片
段差ブロック(ミツトヨ品番)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ(ミツトヨ品番)
サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格3,5733,57349,46543,08610,3732,430 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品粗さ標準片その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品
詳細タイプスタンド用アダプタスタンド用アダプタRa1μm段差ブロック--
パーツNo.NO.12AAA221-----
取り付け部軸経(mm)Φ8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト