ツール用品技術窓口

小形レベルセンサ 標準タイプOL形(メーカー品番)

通常単価(税別)
6,655
税込単価
7,321
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外径寸法 (mm)
    フロート:φ25×H25
  • 内径寸法 (mm)
    フロート:φ9
  • 測定可能粘度
    フロート:0.5Pa・s(Max)
  • 逆特性
  • フロート耐圧力 (MPa)
    1 Max.(静圧)
  • 取り付けねじ規格
    G1/8
  • リード線仕様
    耐熱PVC被膜 UL1430 AWG22(黒色)
  • リード線引張強度 (N)
    20 MAX.
  • 耐衝撃性(最大) (m/s2)
    100m/s² MAX.
  • スイッチ応差 (mm)
    1.5±1

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

OLV-2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OLV-2Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体材質詳細
PVDF
フロート材質
PVDF
ストッパ材質
PVDF
取付ナット材質
PVDF
ユニオン材質
-
外径寸法(mm)
フロート:φ25×H25
内径寸法(mm)
フロート:φ9
測定可能比重
フロート:0.9以上
吃水寸法(mm)
フロート:20
測定可能粘度
フロート:0.5Pa・s(Max)
リード線長さ(mm)
300
逆特性
重量(g)
約19
使用温度(℃)
-10~+40
フロート耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
取り付けねじ規格
G1/8
リード線仕様
耐熱PVC被膜 UL1430 AWG22(黒色)
リード線引張強度(N)
20 MAX.
耐衝撃性(最大)(m/s2)
100m/s² MAX.
スイッチ応差(mm)
1.5±1
センサ側ユニオン
-
クリアランス(mm)
1
-
-

絞り込み条件

  • 本体材質詳細

  • フロート材質

  • ストッパ材質

  • 取付ナット材質

  • ユニオン材質

  • 測定可能比重

  • 吃水寸法(mm)

  • リード線長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OLV-2F

本体材質詳細

フロート材質

ストッパ材質

取付ナット材質

ユニオン材質

測定可能比重

吃水寸法

(mm)

リード線長さ

(mm)

重量

(g)

使用温度

(℃)

センサ側ユニオン

クリアランス

(mm)

最小発注数量
PVDF
PVDF
PVDF
PVDF
-
フロート:0.9以上
フロート:20
300
約19
-10~+40
-
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,655
( 7,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。
・タンク内圧力、温度や液体比重の影響なし。
・他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度、圧力、液比重、静電容量、電導度などの影響を受けず極めて安定した動作を行う。
・NK(日本海事協会)認定取得(07A008)。
・デッキ、ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク、潤滑油タンク、液体タンクなどでご使用できます。
・高い信頼と安全性。
・抜群の現場対応性。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形レベルセンサ 標準タイプOL形(メーカー品番)の型番OLV-2Fのページです。 型番OLV-2Fに関する仕様情報を記載しております。
小形レベルセンサ 標準タイプOL形(メーカー品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形レベルセンサ 標準タイプOL形(メーカー品番)
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
フロート式レベルセンサ FS-2S
マグネット式レベルセンサ FM-11
小形横取付形レベルセンサ SH-10
ニューマチック式レベルセンサ FP形
メーカーノーケンノーケンノーケンノーケンノーケンノーケン
通常価格6,6554,297 -23,55329,1919,404 -11,895 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目4日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
外径寸法(mm)フロート:φ25×H25-フロート:φ84×H110フロート:φ38×H80--
内径寸法(mm)フロート:φ9-フロート:φ10.5---
測定可能粘度フロート:0.5Pa・s(Max)フロート:0.5Pa・s(Max)----
逆特性----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト