17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HNT汎用圧力計 縁無し形(A)(メーカー品番)

通常単価(税別)
3,040
税込単価
3,344
通常出荷日:4日目

【特長】・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。・JIS規格に基づいて製造さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用圧力計
  • 用途
    気体または液体の定圧力測定
  • 材質
  • ケース径 (mm)
    60
  • ねじの種類と径
    R1/4
  • 精度
    ±1.6%F.S
  • 圧力スパン (Mpa)
    0.1
  • メーカー型番
    AT-R1/4-60X0.1MPA-AHT
  • JANコード
    4589528049891
  • ケース形状
    A
  • 接続部形状
    T
  • ケース材質詳細
    SS
  • 接続部材質
    C36048D
  • プルドン管材質
    C2680TW

型番:

HNT-721A-0.1MPA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNT-721A-0.1MPAの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用圧力計
用途
気体または液体の定圧力測定
材質
ケース径(mm)
60
ねじの種類と径
R1/4
精度
±1.6%F.S
圧力スパン(Mpa)
0.1
メーカー型番
AT-R1/4-60X0.1MPA-AHT
JANコード
4589528049891
ケース形状
A
接続部形状
T
ケース材質詳細
SS
接続部材質
C36048D
プルドン管材質
C2680TW

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNT-721A-0.1MPA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HNT汎用圧力計 縁無し形(A)(メーカー品番)の型番HNT-721A-0.1MPAのページです。 型番HNT-721A-0.1MPAに関する仕様情報を記載しております。
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)(メーカー品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HNT汎用圧力計 縁無し形(A)(メーカー品番)
HNT汎用圧力計 埋込形(FD)(メーカー品番)
HNT汎用圧力計 埋込形(FD)
HNT汎用圧力計 蒸気用 埋込形(FD)
HNT汎用真空計 埋込形(FD)
HNT汎用真空計 耐振形 埋込形(FD)
メーカー第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格3,0402,9602,560 -2,820 -3,340 -4,420 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜10日目2日目〜10日目
商品タイプ汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計汎用圧力計
用途気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定気体または液体の定圧力測定
材質
ケース径(mm)606060606060
ねじの種類と径R1/4R1/4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト