17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
16,994
税込単価
18,693
通常出荷日:4日目

セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    セラミック
  • 商品タイプ
    アクセサリ
  • 寸法 (mm)
    100×25×12
  • 厚さ (mm)
    12
  • コードNo・符号・パーツNo
    601645
  • 特長
    セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。

型番:

NO.601645
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.601645の仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
単品
材質
セラミック
商品タイプ
アクセサリ
寸法(mm)
100×25×12
厚さ(mm)
12
コードNo・符号・パーツNo
601645
特長
セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.601645
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,994
( 18,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

セラストンは、セラミックス製のかえり取り専用砥石です。
セラブロックはもちろん、鋼製ゲージブロックにも使用でき、さらに、あらゆる精密加工面に発生したかえりの除去に最適な砥石です。
かえり取りの容易さ、耐久性はアルカンサス砥石より数倍すぐれています。2面使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)の型番NO.601645のページです。 型番NO.601645に関する仕様情報を記載しております。
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
超硬ブロックゲージ K0級
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
マルチサインバー
サインバー
516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨフジツール理研計測器ミツトヨ
通常価格16,99449,86778,66064,706 -54,690 -49,228
通常出荷日4日目5日目19日目4日目7日目〜4日目
校正証明書
単品・セット区分単品単品セット単品単品セット
材質セラミック超硬セラミック-
商品タイプアクセサリ本体本体アクセサリアクセサリ本体
寸法(mm)100×25×12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト