17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
59,265
税込単価
65,192
通常出荷日:19日目

【特長】・各種内径を手軽に精密測定できます・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付・基点調整のための基準...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジマチック(LCD)
  • 最小表示値 (mm)
    0.001
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

345-251-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

345-251-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
25~50
コードNo・符号・パーツNo
IMP-50MX
商品タイプ
デジマチック(LCD)
最小表示値(mm)
0.001
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
寸法許容差(μm)
±6(max)
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
345-251-30-KOUSEI

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

寸法許容差

(μm)

最小発注数量
25~50
IMP-50MX
±6(max)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,265
( 65,192 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種内径を手軽に精密測定できます
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付
・基点調整のための基準ゲージが別途必要です

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番345-251-30-KOUSEIのページです。 型番345-251-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックキャリパー形内側マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R メーカー校正付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番、校正文書付)
568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番)
145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格59,265104,715 -104,715 -95,085 -73,217 -41,085 -
通常出荷日19日目19日目〜26日目19日目〜3日目〜26日目
校正証明書
商品タイプデジマチック(LCD)単品単品--アナログ
最小表示値(mm)0.0010.0010.0010.0010.0010.01
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)ボタン形酸化銀電池SR44(1個)ボタン形酸化銀電池 SR44 1個ボタン形酸化銀電池SR44(1個)ボタン形酸化銀電池SR44(1個)-
電池寿命通常の使用状態で約2.4年通常の使用状態で約1.2年通常使用で約1.2年連続使用で約5000時間連続使用で約5000時間-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト