ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX |
|
ミツトヨ 568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX(ミツトヨ品番) |
|
測範社 測範社 マスターリングゲージ |
|
ミツトヨ 468シリーズデジマチックホールテスト(三点式内側マイクロメータ) HTD-R |
|
ミスミ TiAlNコート超硬フラットドリル |
|
新潟精機(SK) ダイヤルキャリパゲージ(内側) |
【特長】・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
95,085円 ( 104,594円 ) | 26日目 |
113,994円 ( 125,393円 ) | 26日目 |
117,594円 ( 129,353円 ) | 19日目 |
122,094円 ( 134,303円 ) | 26日目 |
【特長】
・レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です
・測定面はチタンコーティングを施しています
・三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます
・絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています
・公差判定機能を搭載していますので、上・下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます
・2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします
・表示部は見やすい位置にセットできます(330°回転)
・止まり穴の底面近くまで測れます
・エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です
・測定データ出力端子付



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
177シリーズ セットリング
5通常価格(税別):8,353円~

新潟精機(SK)
インサイドマイクロメータ
4.6通常価格(税別):17,103円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~