17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
39,10542,435
税込単価
43,01646,679
通常出荷日:26日目

【特長】・穴の底面近くの内径測定ができます・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 広範囲精度 (μm)
    4
  • 隣接誤差 (μm)
    1
  • 測定子の有効ストローク (mm)
    1.2
  • 繰返し精密度
    1μm

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

最小発注数量
15~35
CGF-35X
4以下
6以下
1個
35~60
CGF-60X
4以下
6以下
1個
50~150
CGF-150X
5以下
10以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,105
( 43,016 )
26日目
39,105
( 43,016 )
26日目
42,435
( 46,679 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の底面近くの内径測定ができます
・指示器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・継足ロッド(オプション)を使用することができます
・基点合わせのためのゲージ基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番、校正文書付)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX(ミツトヨ品番)
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格39,105-30,324 -39,555 -29,756 -20,398 -17,720 -
通常出荷日26日目2日目19日目〜4日目在庫品1日目〜2日目〜
校正証明書
広範囲精度(μm)442222
隣接誤差(μm)111111
測定子の有効ストローク(mm)1.21.21.61.61.6-
繰返し精密度1μm1μm0.5μm0.5μm0.5μm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト