17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
351
税込単価
386
通常出荷日:2日目

ミツトヨ 内径測定器 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナです。

  • 校正証明書

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

NO.301336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.301336の仕様・寸法情報

校正証明書
コードNo・符号・パーツNo
301336
本体符号
CGM-100X,CGM-160X,CGM-250X
サイズ(mm)
二面幅寸法:R7.3×R4.5,厚さ:1.5
長さ(mm)
60
-
-

絞り込み条件

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 本体符号

  • サイズ(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.301336

コードNo・符号・パーツNo

本体符号

サイズ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
301336
CGM-100X,CGM-160X,CGM-250X
二面幅寸法:R7.3×R4.5,厚さ:1.5
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
351
( 386 )
2日目

詳細情報

基本情報

ミツトヨ 内径測定器 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ(ミツトヨ品番)の型番NO.301336のページです。 型番NO.301336に関する仕様情報を記載しております。
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番)
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X(ミツトヨ品番) メーカー校正付
シリンダゲージ用スパナ(ミツトヨ品番)
511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格35129,756 -29,756 -39,555 -30630,324 -
通常出荷日2日目4日目4日目19日目〜2日目2日目
校正証明書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト