ツール用品技術窓口

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
50,445
税込単価
55,490
通常出荷日:26日目

【特長】・スピンドルが直進式で測定物に対し回転の応力がかかりません。・CE規格品です。【用途】・外径精...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットシンブル
  • コードNo・符号・パーツNo
    OMV-25MX
  • 測定面形状
    標準タイプ(超硬合金チップ付)
  • JANコード
    4946368689777
  • トラスココード
    772-9316
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 送り機構
    スピンドル直進式

型番:

406-250-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

406-250-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
ラチェットシンブル
コードNo・符号・パーツNo
OMV-25MX
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
JANコード
4946368689777
トラスココード
772-9316
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
IP保護等級
容器保護等級:IP65
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
送り機構
スピンドル直進式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
406-250-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,445
( 55,490 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルが直進式で測定物に対し回転の応力がかかりません。
・CE規格品です。
【用途】
・外径精密測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番406-250-30-KOUSEIのページです。 型番406-250-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格50,44554,67529,205 -55,21534,42537,035 -
通常出荷日26日目26日目26日目〜26日目26日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2526~50-16~2516~2551~100
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト