17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド 精密送りねじ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
3,6616,043
税込単価
4,0276,647
通常出荷日:2日目~4日目

【用途】・精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組...

詳細を確認
  • 種類
    アクセサリ
  • 用途
    精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組立調整治具
  • 送りピッチ (mm)
    0.5

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 測定面

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

測定面

コードNo・符号・パーツNo

ストローク

(mm)

送り精度

(μm)

ステム径

(mm)

先端径

(mm)

後端径

(mm)

ねじ呼び径

スリーブ外径

(mm)

その他

外観寸法/L

(mm)

外観寸法/L1

(mm)

外観寸法/L2

(mm)

外観寸法/L3

(mm)

外観寸法/L4

(mm)

最小発注数量
10
焼入れ
AS-6.5
6.5
±5
Φ6(0 -0.008)
Φ3.5
Φ3(0 -0.01)
M4.5×0.5
Φ7
スピンドル先端平面+ナット無し
39
15
14.5
9
6
1個
27
焼入れ
AS-13
13
±2
Φ9.5(0 -0.009)
Φ5
Φ5(0 -0.012)
M7.35×0.5
Φ10.5
スピンドル先端平面+ナット無し
57.5
25
21.5
15.5
8
1個
30
焼入れ
BS-13
13
±2
Φ9.5(0 -0.009)
Φ5
Φ5(0 -0.012)
M7.35×0.5
Φ10.5
スピンドル先端球面+ナット有り
57.5
25
21.5
15.5
8
1個
61
超硬合金チップ付
AS-25
25
±2
Φ10(0 -0.009)
Φ6.35
Φ6(0 -0.015)
M7.35×0.5
Φ12
スピンドル先端平面+ナット無し
96.5
42
39.5
27
10
1個
64
超硬合金チップ付
BS-25
25
±2
Φ10(0 -0.009)
Φ6.35
Φ6(0 -0.015)
M7.35×0.5
Φ12
スピンドル先端球面+ナット有り
96.5
42
39.5
27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,661
( 4,027 )
4日目
4,309
( 4,740 )
4日目
4,965
( 5,462 )
4日目
5,395
( 5,935 )
2日目
6,043
( 6,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・精密送りステージ用
・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用
・光ファイバー調芯装置用
・各種組立調整治具

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド 精密送りねじ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド 精密送りねじ(ミツトヨ品番)
マイクロメータヘッド 精密送りねじ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ TMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格3,661-3,661 -5,962 -6,569 -28,575 -11,988 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目4日目〜19日目〜19日目〜
種類アクセサリマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータアクセサリ
用途精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組立調整治具精密送りステージ用・光学素子(ミラー、プリズム)の微動調整用・光ファイバー調芯装置用・各種組立調整治具----
送りピッチ(mm)0.50.5----

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト