17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
34,425
税込単価
37,868
通常出荷日:26日目

【特長】・BMS-MXタイプは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。・定圧装...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    BMS-25MX
  • 測定面形状
    片球面タイプ(超硬合金チップ付)
  • JANコード
    4946368689302
  • トラスココード
    772-9057
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 最小測定内径 (mm)
    15

型番:

395-251-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

395-251-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
BMS-25MX
測定面形状
片球面タイプ(超硬合金チップ付)
JANコード
4946368689302
トラスココード
772-9057
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
IP保護等級
容器保護等級:IP65
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小測定内径(mm)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
395-251-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,425
( 37,868 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BMS-MXタイプは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
・定圧装置付
・パイプの厚みなど、球面部分の測定に適します。
・CE規格品です。
【用途】
・曲面やパイプの肉厚測定にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番395-251-30-KOUSEIのページです。 型番395-251-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック両球面マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタル片球面マイクロメータ
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格34,42535,68528,40529,205 -48,82550,445
通常出荷日26日目26日目3日目26日目〜26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25-16~2516~25
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト