ツール用品技術窓口

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
56,205
税込単価
61,826
通常出荷日:26日目

【特長】・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます。・スピンドルは直進式・定圧...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 測定面形状
    ブレードタイプ
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 送り機構
    スピンドル直進式

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

422-231-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

422-231-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
-
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
BLM-50MX
測定面形状
ブレードタイプ
JANコード
4946368689869
トラスココード
772-8948
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
送り機構
スピンドル直進式
-
-

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
422-231-30-KOUSEI

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
26~50
25~50
-
BLM-50MX
4946368689869
772-8948
±3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,205
( 61,826 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に測定できます。
・スピンドルは直進式
・定圧装置付
・CE規格品です。
【用途】
・丸物の細溝の径の測定

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番422-231-30-KOUSEIのページです。 型番422-231-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチック直進式ブレードマイクロメーター 刃厚:0.75mm(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格56,20555,21550,44548,82534,42537,989 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目2日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ-
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト