17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
20,49321,708
税込単価
22,54223,879
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・デジタル表示・出力付・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 測定面
    超硬合金チップ付
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 全長 (mm)
    156.5

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 先端形状

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

先端形状

JANコード

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
MHN1-25MX
ストレート
平面
4946368695921
772-9260
±2
1個
MHN2-25MX
ナット付
平面
4946368695938
772-9278
±2
1個
MHN4-25MX
ナット付
球面(SR4)
4946368695952
772-9294
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,493
( 22,542 )
2日目
21,141
( 23,255 )
2日目
21,708
( 23,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・読み取りやすいデジタル表示です。
・CE規格品です。
【用途】
・測定機器、精密機器に取り付け、位置決めなどに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジマチックマイクロメーターヘッド(ミツトヨ品番)
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格20,493-230,8506,569 -29,205 -20,49313,914 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目〜26日目〜4日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッド標準マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルアナログアナログデジタルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25201~500~15-16~25~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト