17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
29,20536,585
税込単価
32,12640,244
通常出荷日:26日目~30日目

MDC-25~100MX/MXT/PX/PXTの商品です。【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わし...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 測定面形状
    標準タイプ
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 付属品
    基準棒、スパナ、テスト用電池
  • 電源
    SR44×1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • 定圧装置

  • コードNo・符号・パーツNo

  • JANコード

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 30日以内

型番リスト

表示件数

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

質量

(g)

定圧装置

コードNo・符号・パーツNo

JANコード

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

最小発注数量
50~75
470
ラチェットストップ
MDC-75MX
4946368672847
470-8245
±2
2
1個
75~100
625
ラチェットストップ
MDC-100PX
4946368672939
470-8172
±2
2
1個
25~50
340
ラチェットシンブル
MDC-50PXT
4946368672953
132-7320
±1
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,985
( 36,284 )
26日目
36,585
( 40,244 )
26日目
29,205
( 32,126 )
30日目

詳細情報

基本情報

MDC-25~100MX/MXT/PX/PXTの商品です。
【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
・プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用しています。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
・測定面は超硬合金チップ付
・ABS(アブソリュート)機能、ホールド機能、ゼロセット機能付
・CE規格品です。
【用途】
・水回りでの測定など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格29,205-50,44534,42513,914 -48,82514,044 -
通常出荷日26日目〜26日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルアナログデジタルアナログ
防水機能
最小表示量(mm)0.0010.0010.001-0.001-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト