ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM |
|
ミツトヨ 227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータソフトタッチマイクロ CLM |
|
ミツトヨ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番) |
|
ミドリ安全 二眼型保護メガネ MP-821・MP-822 |
【特長】・プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用しています。・ABS(アブソリュート)機能、ホールド...
詳細を確認【特長】
・プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用しています。
・ABS(アブソリュート)機能、ホールド機能、ゼロセット機能付です。
・CE規格品です。
【用途】
・水回りでの測定など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
0通常価格(税別):6,140円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

新潟精機(SK)
マイクロメータヘッド 測定範囲:0~6.5mm
3通常価格(税別):5,534円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
0通常価格(税別):5,962円~

ミツトヨ
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHN-TA/LTA
0通常価格(税別):5,848円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円

ミツトヨ
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)
5通常価格(税別):33,291円~

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):6,526円~