17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
18,54919,197
税込単価
20,40421,117
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼板の厚み測定用です・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • スピンドル
    直径:Φ6.35
  • 測定面形状
    平面
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • サイズc (mm)
    2.5

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

最小発注数量
PMU100-25
100
34
110
1個
PMU150-25
150
43
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,549
( 20,404 )
4日目
19,197
( 21,117 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼板の厚み測定用です
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
U字形鋼板マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM
295-302 棒球面マイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格18,549-27,225 -13,659 -28,319 -29,40322,275
通常出荷日4日目26日目2日目3日目在庫品1日目2日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログデジタルダイヤル機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト