17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
21,30325,401
税込単価
23,43327,941
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル表示・出力付・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)タイプは、保護等級IP65...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 目量 (mm)
    0.01
  • スピンドル
    回転式
  • 目盛仕様
    正目盛
  • IP保護等級
    IP65
  • 量子誤差
    ±1カウント含まず
  • 仕様
    ナット付ステム推奨板厚寸法:11.5mm
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約2.4年
  • 硬度
    90HRA以上 ラップ仕上げ
  • 表面処理
    目盛部:硬質クロムメッキ
  • 位置検出方式
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 測定面

  • ステム形状

  • 先端形状

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

測定面

ステム形状

先端形状

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
-
MHN2-25MX-IP65
超硬合金チップ付
ナット付
平面
±2
1個
-
MHN3-25MX-IP65
超硬合金チップ付
ストレート
球面(SR4)
±2
1個
-
MHN4-25MX-IP65
超硬合金チップ付
ナット付
球面(SR4)
±2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,401
( 27,941 )
4日目
21,303
( 23,433 )
4日目
21,708
( 23,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付
・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)タイプは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番)
350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN(ミツトヨ品番、校正文書付)
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,303-30,10513,113 -5,848 -54,27039,015 -
通常出荷日4日目4日目19日目〜在庫品1日目〜4日目23日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルアナログアナログデジタルデジタル
防水機能
測定範囲(mm)0~250~250~250~2575~105-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト