ツール用品技術窓口

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)(ミツトヨ品番、校正文書付)

通常単価(税別)
47,475
税込単価
52,223
通常出荷日:19日目

【特長】・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。・CE規格...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    25~50
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    SPM-50MX
  • 測定面形状
    スプラインタイプ
  • JANコード
    4946368688855
  • トラスココード
    772-9448
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • IP保護等級
    容器保護等級:IP65
  • 電源
    ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 先端径 (mm)
    3

型番:

331-252-30-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

331-252-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
25~50
最小表示量(mm)
0.001
定圧装置
ラチェットストップ
コードNo・符号・パーツNo
SPM-50MX
測定面形状
スプラインタイプ
JANコード
4946368688855
トラスココード
772-9448
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
IP保護等級
容器保護等級:IP65
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
先端径(mm)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
331-252-30-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,475
( 52,223 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
・CE規格品です。
・保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)(ミツトヨ品番、校正文書付)の型番331-252-30-KOUSEIのページです。 型番331-252-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)(ミツトヨ品番、校正文書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)(ミツトヨ品番、校正文書付)
スプラインマイクロメータ
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
デジマチック片球面マイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格47,47514,24129,205 -50,44534,42513,914 -
通常出荷日19日目2日目〜26日目〜26日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルアナログデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~25-16~2516~25~15
防水機能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト